该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
库存盘点
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
15W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器
160W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
150W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
75W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源
264~300W 中间总线八分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制