该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
0.25W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 8针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 印刷电路板安装, AC-DC电源
4.7~9Vdc输入范围, 10W, 单路/双路输出
25W, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 印刷电路板安装, AC-DC电源
75W, 双路/三路输出, 电池充电, 开放式, 底架安装, AC-DC电源