有源

SDI90B-T系列

三孔(C6)AC-DC桌面式适配器

SDI90B-T系列
SDI90B-T系列正视图
SDI90B-T系列背面视角备用视图
带电源线的 SDI90B-T 系列备用视图
SDI90B-T系列白色备用视图
SDI90B-T系列白色备用视图(带电线)

概述

  • 90W
  • 12~56Vdc
  • 功率因数校正(PFC)
  • 限功率电源 (LPS) 等级
  • 空载功耗< 0.21W

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI90B-T系列是90 W桌面式AC-DC电源,符合LPS标准SDI90B-T桌面式适配器采用有源功率因数校正,通过了62368安全标准,空载功耗低于0.21 W,是让您领先于最新电源规范的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.3 x 2.11 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    133.5 x 53.5 x 33
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI90B-12-T 90 12 7.5 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-12-T 样品索取 请求报价
SDI90B-15-T 90 15 6 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-15-T 样品索取 请求报价
SDI90B-16-T 90 16 5.63 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-16-T 样品索取 请求报价
SDI90B-18-T 90 18 5 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-18-T 样品索取 请求报价
SDI90B-19-T 90 19 4.7 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-19-T 样品索取 请求报价
SDI90B-24-T 90 24 3.75 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-24-T 样品索取 请求报价
SDI90B-48-T 90 48 1.88 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-48-T 样品索取 请求报价
SDI90B-56-T 90 56 1.6 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90B-56-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web