SDI90B-U系列是90 W桌面式AC-DC电源,符合LPS标准。SDI90B-U桌面式适配器采用有源功率因数校正,达到62368安全标准,空载功耗低于0.21 W,是让您领先于最新电源规范的理想解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI90B-12-U | 90 | 12 | 7.5 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-15-U | 90 | 15 | 6 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-16-U | 90 | 16 | 5.63 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-18-U | 90 | 18 | 5 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-19-U | 90 | 19 | 4.7 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-24-U | 90 | 24 | 3.75 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-48-U | 90 | 48 | 1.88 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |
SDI90B-56-U | 90 | 56 | 1.6 | UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC |