该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
40W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
30W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, 通过世界安全认证的AC-DC电源
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
45W, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
40W, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源