该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
6W, 美式叶片, 黑色或白色盒子, 通用输入电压
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
4.7~9Vdc输入范围, 10W, 单路/双路输出
75W, 双路/三路输出, 电池充电, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 双路/三路输出, 电池充电, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
60W, 单路/双路输出, 可调光, 恒定电流, AC-DC LED驱动电源