产品表
所有型号
SWI36-B系列是英式壁式插座电源适配器。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
40W, 单路输出, 可调光, 恒定电流, AC-DC LED驱动电源
50W, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
30W, 单路输出, 底架安装
10~36Vdc输入范围, 10W, 单路/双路输出
20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器