SWI36-E系列是36 W欧式壁式插座电源适配器。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI36-5-E | 25 | 5 | 5 | CE |
SWI36-7.5-E | 30 | 7.5 | 4 | CE |
SWI36-8.5-E | 30 | 8.5 | 3.52 | CE |
SWI36-9-E | 30 | 9 | 3.34 | CE |
SWI36-12-E | 36 | 12 | 3 | CE |
SWI36-13.5-E | 36 | 13.5 | 2.66 | CE |
SWI36-15-E | 36 | 15 | 2.4 | CE |
SWI36-16-E | 36 | 16 | 2.25 | CE |
SWI36-18-E | 36 | 18 | 2 | CE |
SWI36-24-E | 36 | 24 | 1.5 | CE |
SWI36-48-E | 36 | 48 | 0.75 | CE |