The SWI36-N series is a 36 W North American wall plug power adapter. 这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI36-5-N | 25 | 5 | 5 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-7.5-N | 30 | 7.5 | 4 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-8.5-N | 30 | 8.5 | 3.52 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-9-N | 30 | 9 | 3.34 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-12-N | 36 | 12 | 3 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-13.5-N | 36 | 13.5 | 2.66 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-15-N | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-16-N | 36 | 16 | 2.25 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-18-N | 36 | 18 | 2 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-24-N | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI36-48-N | 36 | 48 | 0.75 | UL/cUL、PSE、FCC |