PBO-15C-B系列
PBO-15C-B系列其他图片

概述

  • 9 ~ 15 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 超紧凑直角系统级封装(SIP)套件
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

该PBO-15C-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些15 W开放式框架电源采用低型面系统级封装(SIP)套件,能够为一系列家用、工业、物联网和电信应用提供可靠且经济实惠的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.75 x 0.945 x 0.59
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    44.5 x 24 x 15
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PBO-15C-3-B 9.9 3.3 3 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-15C-3-B
PBO-15C-5-B 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-15C-5-B
PBO-15C-12-B 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-15C-12-B
PBO-15C-15-B 15 15 1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-15C-15-B
PBO-15C-24-B 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-15C-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web