建议替代产品
产品表
该PBO-15C-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些15 W开放式框架电源采用低型面系统级封装(SIP)套件,能够为一系列家用、工业、物联网和电信应用提供可靠且经济实惠的解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PBO-15C-3-B | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-5-B | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-12-B | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-15-B | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-24-B | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |