该PBO-5C AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些 5 W 开放式框架电源采用超紧凑系统级封装(SIP)套件,能够为一系列工业、物联网(IoT)和电信应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PBO-5C-3 | 3.3 | 3.3 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-5 | 5 | 5 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-9 | 5 | 9 | 0.56 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-12 | 5 | 12 | 0.42 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-15 | 5.1 | 15 | 0.34 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-24 | 5 | 24 | 0.21 | CE, UL/cUL |