PBO-5C系列
PBO-5C其他视图

概述

  • 3 ~ 5 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 超紧凑直角系统级封装(SIP)套件
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达81%

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

该PBO-5C AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些 5 W 开放式框架电源采用超紧凑系统级封装(SIP)套件,能够为一系列工业、物联网(IoT)和电信应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.04 x 0.58 x 0.433
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    26.4 x 14.73 x 11
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PBO-5C-3 3.3 3.3 1 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-3
PBO-5C-5 5 5 1 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-5
PBO-5C-9 5 9 0.56 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-9
PBO-5C-12 5 12 0.42 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-12
PBO-5C-15 5.1 15 0.34 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-15
PBO-5C-24 5 24 0.21 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web