有源

VBM-70系列

板上安装AC-DC电源

VBM-70系列
VBM-70系列其他视图
VBM-70系列,带散热片

概述

  • 70W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 基板散热
  • 符合 CISPR22 EN 55022 B 类标准
  • 效率高达89%
  • 空载功耗< 0.15W
  • 紧凑封装组件

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VBM-70系列是采用板上安装套件的紧凑型封装AC-DC电源。这些型号具有90 ~ 264 Vac的通用输入电压范围、-40至85°C的广泛工作温度范围和基板散热。该系列是空间受限、低功耗ITE和工业应用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路
  • 尺寸(mm)
     
    61 x 57.9 x 17
  • 尺寸(mm)
     
    61 x 57.9 x 54.3
    (带散热片)

选项

  • 散热片

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VBM-70-12 70 12 5.83 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-12 样品索取 请求报价
VBM-70-24 70 24 2.92 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-24 样品索取 请求报价
VBM-70-36 69.8 36 1.94 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-36 样品索取 请求报价
VBM-70-48 70 48 1.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-48 样品索取 请求报价
VBM-70-12-H 70 12 5.83 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-12-H 样品索取 请求报价
VBM-70-24-H 70 24 2.92 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-24-H 样品索取 请求报价
VBM-70-36-H 69.8 36 1.94 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-36-H 样品索取 请求报价
VBM-70-48-H 70 48 1.46 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-70-48-H 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web