VBM-70系列是采用板上安装套件的紧凑型封装AC-DC电源。这些型号具有90 ~ 264 Vac的通用输入电压范围、-40至85°C的广泛工作温度范围和基板散热。该系列是空间受限、低功耗ITE和工业应用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VBM-70-12 | 70 | 12 | 5.83 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-24 | 70 | 24 | 2.92 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-36 | 69.8 | 36 | 1.94 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-48 | 70 | 48 | 1.46 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-12-H | 70 | 12 | 5.83 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-24-H | 70 | 24 | 2.92 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-36-H | 69.8 | 36 | 1.94 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-48-H | 70 | 48 | 1.46 | CE, UKCA, UL/cUL |