有源

VOF-80B-P系列

板上安装AC-DC电源

VOF-80B-P系列
VOF-80B-P系列其他视图

概述

  • 80W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 11 ~ 50 V 直流输出选项
  • -30到+80°C温度范围
  • 高达91%的高效率
  • 高达5,000米的工作海拔
  • I类和II类

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

VOF-80B-P系列是开放式AC-DC电源系列产品,采用紧凑的2英寸 x 3英寸(51 x 76毫米)板上安装套件封装。这些80 W开放式模块的温度范围是-30至+80°C,工作高度为5,000米,效率高且采用了I类和II类结构,符合62368-1安全标准。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1.413
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 35.9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-80B-12-P 80 12 6.7 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-80B-12-P 样品索取 请求报价
VOF-80B-15-P 80 15 5.36 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-80B-15-P 样品索取 请求报价
VOF-80B-24-P 80 24 3.35 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-80B-24-P 样品索取 请求报价
VOF-80B-48-P 80 48 1.67 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-80B-48-P 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web