VSK-S3系列是 AC-DC电源模块,采用紧凑型板上安装式封装。这些封装电源能效高,隔离电压达3K Vac,工作温度范围在-25 至 70 摄氏度,完美适用于电路板空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSK-S3-3R3U | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-9U | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-12U | 3 | 12 | 0.25 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-15U | 3 | 15 | 0.2 | UL/cUL, CE |