NRND

VSK-S3系列

板上安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 2 ~ 3 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 紧凑型板上安装设计
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VSK-S3系列是 AC-DC电源模块,采用紧凑型板上安装式封装。这些封装电源能效高,隔离电压达3K Vac,工作温度范围在-25 至 70 摄氏度,完美适用于电路板空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.46 x 0.91 x 0.59
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    37.08 x 23.11 x 14.99

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
VSK-S3-3R3U 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VSK-S3-3R3U
VSK-S3-5U 3 5 0.6 UL/cUL, CE -- -- 库存盘点VSK-S3-5U
VSK-S3-9U 3 9 0.33 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VSK-S3-9U
VSK-S3-12U 3 12 0.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VSK-S3-12U
VSK-S3-15U 3 15 0.2 UL/cUL, CE -- -- 库存盘点VSK-S3-15U
VSK-S3-24U 3 24 0.125 UL/cUL, CE -- -- 库存盘点VSK-S3-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink