PCM-400-CFS系列是400 W AC-DC电源,采用紧凑金属盒封装,带一个内置风扇。该系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,峰值功率高达700W且可保持0.5秒,非常适合大多数要求严格的通信和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PCM-400-12-CFS | 400 | 12 | 33.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-15-CFS | 400 | 15 | 26.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-18-CFS | 400 | 18 | 22.22 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-24-CFS | 400 | 24 | 16.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-28-CFS | 400 | 28 | 14.29 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-36-CFS | 400 | 36 | 11.11 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-48-CFS | 400 | 48 | 8.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-54-CFS | 400 | 54 | 7.41 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-D1224-CFS | 400 | 12/ 24 | 20.83/ 10.42 | CE, UL/cUL, TUV |