PCM-400-CNF系列是 400 W AC-DC电源,采用紧凑的1U金属盒封装。该系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,峰值功率高达700W且可保持0.5秒,非常适合大多数要求严格的通信和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM-400-12-CNF | 400 | 12 | 33.33 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-15-CNF | 400 | 15 | 26.67 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-18-CNF | 400 | 18 | 22.22 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-24-CNF | 400 | 24 | 16.67 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-28-CNF | 400 | 28 | 14.29 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-36-CNF | 400 | 36 | 11.11 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-48-CNF | 400 | 48 | 8.33 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-54-CNF | 400 | 54 | 7.41 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-D0524-CNF | 320 | 5/ 24 | 30/ 10.42 | CE, UL/cUL, TUV | |||
PCM-400-D1224-CNF | 400 | 12/ 24 | 20.83/ 10.42 | CE, UL/cUL, TUV | |||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
PCM-400-D0524-CNF | 无直接更换 |