有源

PCM-400-U系列

底架安装AC-DC电源

PCM-400-U系列
PCM-400-U系列其他视图

概述

  • 320 ~ 400 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 54 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 紧凑的1U U型框架封装
  • 功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 电源良好信号
  • 风扇故障报警

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

PCM-400系列是400 W AC-DC电源,采用紧凑的1U U型框架封装。该系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,峰值功率高达700W且可保持0.5秒,非常适合大多数要求严格的通信和工业应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    U型安装盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6 x 4 x 1.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    152.4 x 101.6 x 38.1
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • Molex,接线端子
  • 非标准电压

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PCM-400-12-U 400 12 33.33 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点PCM-400-12-U 样品索取 请求报价
PCM-400-15-U 400 15 26.67 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PCM-400-18-U 400 18 22.22 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PCM-400-24-U 400 24 16.67 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点PCM-400-24-U 样品索取 请求报价
PCM-400-28-U 400 28 14.29 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PCM-400-36-U 400 36 11.11 TUV, CE, UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PCM-400-48-U 400 48 8.33 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点PCM-400-48-U 样品索取 请求报价
PCM-400-54-U 400 54 7.41 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PCM-400-D1224-U 400 12/ 24 20.83/ 10.42 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点PCM-400-D1224-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web