产品表
所有型号
VF-D250双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有两个紧凑的安装盒,可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
250W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
200W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
25W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源