VF-D250双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有两个紧凑的安装盒,可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-D250-D512A-CF | 200 | 5/ 12 | 24/ 12 | GS, UL/cUL, CE | |||
VF-D250-D1224A-CF | 250 | 12/ 24 | 12/ 6 | GS, UL/cUL, CE | |||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
VF-D250-D512A-CF | 无直接更换 |