产品表
所有型号
VF-D320双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 双路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
250W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源