有源

VF-S320-XXA-CFS系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 225 ~ 320 W
  • 90 ~ 132 / 180 ~ 264 V交流输入(开关可选)
  • 5 ~ 54 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 输出微调
  • 电源良好信号

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, GS, UL/cUL

文档

说明

VF-S320 AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90 ~ 132 / 180 ~ 264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7 x 4 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    177.8 x 101.6 x 40.64
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • 300uA 漏电流
  • Molex,接线端子
  • 非标准电压

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VF-S320-09A-CFS 262 9 29.1 GS, UL/cUL, CE -- -- -- --
VF-S320-12A-CFS 320 12 26.67 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-S320-12A-CFS -- 请求报价
VF-S320-15A-CFS 320 15 21.33 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-S320-15A-CFS 样品索取 请求报价
VF-S320-18A-CFS 320 18 17.78 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S320-24A-CFS 320 24 13.33 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-S320-24A-CFS 样品索取 请求报价
VF-S320-28A-CFS 320 28 11.43 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S320-36A-CFS 320 36 8.89 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-S320-36A-CFS 样品索取 请求报价
VF-S320-48A-CFS 320 48 6.67 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-S320-48A-CFS 样品索取 请求报价
VF-S320-54A-CFS 320 54 5.93 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VF-S320-09A-CFS 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web