NRND

VGD-35系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VGD-35系列
VGD-35系列其他图片

概述

  • 32 ~ 35 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 双稳压输出
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VGD-35是35 W双输出AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。此底架安装电源具有30 mm的低型面高度,-30至+70°C的工作温度范围,以及短路、过流和过压保护功能。坚固耐用的商业级VGD-35是减少工业应用中备用电力用量的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.9 x 3.82 x 1.18
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    99 x 97 x 30
  • 保护
     
    过压、过载、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VGD-35-D512 32 5/ 12 4/ 1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VGD-35-D512
VGD-35-D524 35 5/ 24 2.2/ 1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VGD-35-D524
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web