VGS-100B系列是 100 W AC-DC电源,采用 紧凑型金属盒封装。这款坚固的对流冷却器件具有低至30 mm的型面高度且空载功耗低于0.4 W,非常适合在工业应用中减少待机电源的使用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VGS-100B-12 | 90 | 12 | 7.5 | UL/cUL, CE |
VGS-100B-24 | 108 | 24 | 4.5 | UL/cUL, CE |
VGS-100B-48 | 100.8 | 48 | 2.1 | UL/cUL, CE |