VGS-200B系列是 200 W AC-DC电源,采用 紧凑型金属盒封装。这款坚固的对流冷却器件具有低至30 mm的型面高度且空载功耗低于0.75 W,非常适合在工业应用中减少待机电源的使用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VGS-200B-12 | 204 | 12 | 17 | UL/cUL, CE |
VGS-200B-24 | 211.2 | 24 | 8.8 | UL/cUL, CE |
VGS-200B-48 | 211.2 | 48 | 4.4 | UL/cUL, CE |