NRND

VGS-200E系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VGS-200E系列
VGS-200E系列其他视图

概述

  • 200W
  • 85 ~ 305 Vac 输入
  • 4.5~50.4Vdc输出范围
  • -40到+70°C温度范围
  • 可调输出电压
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准
  • 过流和短路保护延迟
  • 5,000米作业高度

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VGS-200E系列是200W AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。该电源通过62368认证,并专为满足60335体系要求而设计。这款坚固耐用的装置具有26 mm薄型轮廓、过流和短路保护以及可调输出电压,是减少工业应用中备用电源使用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.72 x 2.16 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    194 x 55 x 26
  • 保护
     
    输出过压、过流、过热、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VGS-200E-12 200.4 12 16.7 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-200E-12
VGS-200E-24 201.6 24 8.4 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-200E-24
VGS-200E-36 201.6 36 5.6 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-200E-36
VGS-200E-48 201.6 48 4.2 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-200E-48
VGS-200E-5 200 5 40 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-200E-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web