NRND

VGS-350D系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VGS-350D系列
VGS-350D系列其他视图

概述

  • 350W
  • 85 ~ 305 Vac 输入
  • 4.5~50.4Vdc输出范围
  • -40到+85°C温度范围
  • 可调输出电压
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准
  • 过流和短路保护延迟
  • 5,000 meter operating altitude

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

VGS-350D系列是350 W AC-DC电源采用紧凑型金属外壳。该装置具有31 mm薄型轮廓、宽输入范围,以及过流和短路保护延迟,是减少工业应用中备用电源使用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    8.74 x 2.44 x 1.22
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    222 x 62 x 31
  • 保护
     
    输出过压、过流、过热、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VGS-350D-12 350.4 12 29.2 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-350D-12
VGS-350D-24 350.4 24 14.6 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-350D-24
VGS-350D-36 351 36 9.75 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-350D-36
VGS-350D-48 350.4 48 7.32 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-350D-48
VGS-350D-5 300 5 60 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-350D-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web