VGS-500系列是采用紧凑型金属外壳的AC-DC电源,可提供高达500 W的功率。此内部AC-DC电源经过62368认证,设计符合61558和60335系统要求。这款坚固耐用的装置具有宽输入范围、底板冷却和多种保护功能,是减少工业应用中备用电源使用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VGS-500-5 | 500 | 5 | 80 | CE, UKCA |
VGS-500-12 | 500 | 12 | 41.7 | CE, UKCA |
VGS-500-24 | 500 | 24 | 20.9 | CE, UKCA |
VGS-500-36 | 500 | 36 | 13.9 | CE, UKCA |
VGS-500-48 | 500 | 48 | 10.45 | CE, UKCA |
VGS-500-55 | 500 | 55 | 8.9 | CE, UKCA |