NRND

VGS-500系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VGS-500系列
VGS-500系列其他视图

概述

  • 500W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 可调输出电压
  • 接受AC或DC输入
  • 5000米作业高度
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

VGS-500系列是采用紧凑型金属外壳的AC-DC电源,可提供高达500 W的功率。此内部AC-DC电源经过62368认证,设计符合61558和60335系统要求。这款坚固耐用的装置具有宽输入范围、底板冷却和多种保护功能,是减少工业应用中备用电源使用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    9.13 x 3.19 x 1.22
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    232 x 81 x 31
  • 保护
     
    输出过压、过流、过热、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VGS-500-5 500 5 80 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-5
VGS-500-12 500 12 41.7 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-12
VGS-500-24 500 24 20.9 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-24
VGS-500-36 500 36 13.9 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-36
VGS-500-48 500 48 10.45 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-48
VGS-500-55 500 55 8.9 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VGS-500-55
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink