有源 产品图标

VGSM-250C-CF系列

250 W Ac-Dc Power Supply

VGSM-250C-CF系列

概述

  • Internal fan
  • 5,000米作业高度
  • I类和II类
  • 3000直流电压隔离
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • 实续功率高达250W
  • -40到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VGS-250C-CF series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3,000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    100~240
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.48 x 4.79 x 2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    63 x 121.6 x 50.8
  • 保护
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VGSM-250C-12-CF 250 12 10 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-12-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-15-CF 250 15 8 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-15-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-19-CF 250 19 6.31 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-19-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-24-CF 250 24 5 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-24-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-30-CF 250 30 4 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-30-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-36-CF 250 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-36-CF 样品索取 请求报价
VGSM-250C-48-CF 250 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA PCB封装 库存盘点VGSM-250C-48-CF 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web