有源 产品图标

VGSM-250C-CS系列

250 W Ac-Dc Power Supply

VGSM-250C-CS系列

概述

  • External fan
  • 5,000米作业高度
  • I类和II类
  • 3000直流电压隔离
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • 实续功率高达250W
  • -40到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VGS-250C-CS series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3,000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    100~240
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.48 x 4.79 x 1.97
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    63 x 121.6 x 50
  • 保护
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web