有源 产品图标

VMS-300-CF系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 240 ~ 300 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 电源良好信号
  • 12 V辅助风扇输出
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-300-CF系列是一种高密度金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源封装在行业标准3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3.2 x 2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 81.28 x 50.8
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 报价请求(RFQ)
VMS-300-12-CF 300 12 25 UL/cUL, TUV, CE -- 请求报价
VMS-300-15-CF 300 15 20 UL/cUL, TUV, CE -- 请求报价
VMS-300-24-CF 300 24 12.5 UL/cUL, TUV, CE -- 请求报价
VMS-300-36-CF 300 36 8.33 UL/cUL, TUV, CE 库存盘点VMS-300-36-CF 请求报价
VMS-300-48-CF 300 48 6.25 UL/cUL, TUV, CE -- 请求报价
VMS-300-D0512-CF 240 5/ 12 24/ 13.33 UL/cUL, TUV, CE -- --
VMS-300-D1224-CF 240 12/ 24 13.33/ 6.67 UL/cUL, TUV, CE -- 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VMS-300-D0512-CF 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web