VMS-300系列是一种高密度U型框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源封装在行业标准3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VMS-300-12 | 300 | 12 | 25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-15 | 300 | 15 | 20 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-24 | 300 | 24 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-36 | 300 | 36 | 8.33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-48 | 300 | 48 | 6.25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D0512 | 240 | 5/ 12 | 24/ 13.33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D1224 | 240 | 12/ 24 | 13.33/ 6.67 | UL/cUL, TUV, CE | ||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||
VMS-300-D0512 | 无直接更换 |