VMS-40系列是高密度 AC-DC电源,可用于各种医疗和牙科产品,符合2 x MOPP应用的IEC60601-1第3版标准要求。这些医用电源的空载能耗低于0.3 W,能效高达88%,完美适用于寻求降低备用及整体功耗的医用设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-40-3.3 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-40-5 | 30 | 5 | 6 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-40-9 | 40 | 9 | 4.45 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-40-12 | 40 | 12 | 3.34 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-40-15 | 40 | 15 | 2.67 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-40-24 | 40 | 24 | 1.67 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-40-30 | 40 | 30 | 1.33 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-40-36 | 40 | 36 | 1.11 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-40-48 | 40 | 48 | 0.834 | UL/cUL, TUV, CE |