有源 产品图标

VMS-60系列

底架安装AC-DC电源

VMS-60系列
VMS-60系列备用选项

概述

  • 40 ~ 60 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 行业标准2 x 4英寸(51 x 102 mm)占地空间
  • 输出微调
  • 专为2个MOPP应用设计
  • 空载功耗< 0.5W
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-60系列是高密度 AC-DC电源,可用于各种医疗和牙科产品,符合2 x MOPP应用的IEC60601-1第3版标准要求。这些医用电源的空载能耗低于0.5 W,能效高达90%,完美适用于寻求降低备用及整体功耗的医用设计。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 27.9
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-60-5 40 5 8 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-60-5 样品索取 请求报价
VMS-60-12 60 12 5 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-60-12 样品索取 请求报价
VMS-60-15 60 15 4 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-60-15 样品索取 请求报价
VMS-60-24 60 24 2.5 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-60-24 样品索取 请求报价
VMS-60-48 60 48 1.25 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-60-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web