有源

VOF-120D系列

底架安装AC-DC电源

VOF-120D系列

概述

  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • -40到+80°C温度范围
  • Safety Class I or II
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5,000米作业高度
  • 可调输出电压

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VOF-120D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 120 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.283
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 32.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-120D-12 120 12 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-120D-12 样品索取 请求报价
VOF-120D-24 120 24 5 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-120D-24 样品索取 请求报价
VOF-120D-28 120 28 4.28 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-120D-28 样品索取 请求报价
VOF-120D-36 120 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-120D-36 样品索取 请求报价
VOF-120D-48 120 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-120D-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web