有源

VOF-130系列

底架安装AC-DC电源

VOF-130系列
VOF-130系列其他视图

概述

  • 130W
  • 80 ~ 264 V交流输入
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • -30到+70°C温度范围
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准
  • 行业标准2 x 3英寸(51 x 76 mm)占地空间

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VOF-130系列是一种紧凑型开放式AC-DC电源。此类电源采用低矮的封装,具有2 x 3英寸(51 x 76毫米)的行业标准形状尺寸,并配备有源功率因数校正功能,非常适合空间有限的工业、电信和IT设备应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    80~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1.2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 30.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-130-12 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-130-12 样品索取 请求报价
VOF-130-24 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-130-24 样品索取 请求报价
VOF-130-36 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-130-36 样品索取 请求报价
VOF-130-48 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-130-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web