有源

VOF-150D系列

底架安装AC-DC电源

VOF-150D系列

概述

  • 150 W natural convection continuous output power
  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • -40 to +80°C temperature with derating
  • 2” x 4” footprint
  • Safety Class I or II
  • Certified to EN/IEC/UL 62368-1
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5,000米作业高度
  • Over current, short circuit, and over voltage protection

安全与合规

  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VOF-150D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 150 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

规格

  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2 x 1.36
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 50.8 x 34.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-150D-12 150 12 12.5 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-150D-12 样品索取 请求报价
VOF-150D-24 150 24 6.25 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-150D-24 样品索取 请求报价
VOF-150D-28 150 28 5.35 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-150D-28 样品索取 请求报价
VOF-150D-36 150 36 4.16 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-150D-36 样品索取 请求报价
VOF-150D-48 150 48 3.125 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-150D-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web