VOF-15C系列是采用1.8” x 2.5”(46 x 64mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些 15 W开放式模块设计满足ITE和AV设备的UL/EN/IEC 60335和62368 标准,还具有通用输入电压范围,高达24 VDC的额定输出电压,和0.625至3 A的输出电流。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-15C-S3 | 9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S9 | 15 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |