NRND

VOF-15C系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-15C系列
VOF-15C系列其他图片

概述

  • 9 ~ 15 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 紧凑型底架安装套件
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-15C系列是采用1.8” x 2.5”(46 x 64mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些 15 W开放式模块设计满足ITE和AV设备的UL/EN/IEC 60335和62368 标准,还具有通用输入电压范围,高达24 VDC的额定输出电压,和0.625至3 A的输出电流。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.5 x 1.8 x 0.748
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    63.5 x 45.7 x 19
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-15C-S3 9 3.3 3 UL/cUL, CE 3D 模型 --
VOF-15C-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-15C-S5
VOF-15C-S9 15 9 1.6 UL/cUL, CE 3D 模型 --
VOF-15C-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-15C-S12
VOF-15C-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D 模型 --
VOF-15C-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-15C-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink