VOF-225C-CNF系列是采用紧凑型金属盒封装的AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-225C-12-CNF | 225 | 12 | 18.75 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-15-CNF | 225 | 15 | 15 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-24-CNF | 225 | 24 | 9.4 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-27-CNF | 225 | 27 | 8.35 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-36-CNF | 225 | 36 | 6.25 | CE |
VOF-225C-48-CNF | 225 | 48 | 4.7 | CE, UL/cUL |