有源

VOF-260B-C系列

底架安装AC-DC电源

VOF-260B-C系列
VOF-260B-C系列其他视图

概述

  • 260W
  • 85 ~ 264 V交流输入
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -30到+80°C温度范围
  • 可调输出电压
  • 高达93.5%的高效率
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 高达5,000米的工作海拔

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

The VOF-260B-C series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 2” x 4” metal case package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 260 W open frame modules feature an adjustable output voltage, an operating altitude of 5,000 meters, and high efficiency up to 93.5% making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.598 x 2.52 x 1.594
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 64 x 40.5
  • 保护
     
    Over Temperature

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-260B-12-C 260 12 21.67 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VOF-260B-12-C 样品索取 请求报价
VOF-260B-24-C 260 24 10.83 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VOF-260B-24-C 样品索取 请求报价
VOF-260B-36-C 260 36 7.22 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VOF-260B-36-C 样品索取 请求报价
VOF-260B-48-C 260 48 5.42 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VOF-260B-48-C 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web