VOF-300-CNF系列属于CUI下一代AC-DC电源产品组合,其能效更高,且在密封金属盒中的空载性能亦有改善。VOF系列具有行业标准3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间,高效设计,紧凑尺寸,牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-300-12-CNF | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-24-CNF | 300 | 24 | 12.5 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-36-CNF | 300 | 36 | 8.34 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-48-CNF | 300 | 48 | 6.25 | CE, UL/cUL, TUV |