NRND

VOF-30C系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-30C系列
VOF-30C系列其他图片

概述

  • 13 ~ 30 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • 行业标准2 x 3英寸(51 x 76 mm)占地空间
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-30C系列是采用2” x 3”(51 x 76mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些 30 W开放式模块设计满足ITE和AV设备的UL/EN/IEC 60335和62368 标准,还具有通用输入电压范围,高达48 VDC的额定输出电压,和0.625至4.1 A的输出电流。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 27
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-30C-S3 13.5 3.3 4.1 UL/cUL, CE 3D 模型 --
VOF-30C-S5 20.5 5 4.1 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-30C-S5
VOF-30C-S9 30 9 3.33 UL/cUL, CE 3D 模型 --
VOF-30C-S12 30 12 2.5 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-30C-S12
VOF-30C-S15 30 15 2 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-30C-S15
VOF-30C-S24 30 24 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-30C-S24
VOF-30C-S48 30 48 0.625 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-30C-S48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink