有源

VOF-36E系列

底架安装AC-DC电源

VOF-36E系列

概述

  • B类排放
  • 5,000米作业高度
  • 空载功耗< 0.1W
  • -40到+80°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

VOF-36E系列是开放式AC-DC电源系列产品,采用紧凑的2”x 3”(51mm x 76mm)套件封装。这些36 W开放式模块的温度范围是-40至+80°C,工作高度为5,000米,且具有B类排放评级,符合62368-1安全标准。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 1.5 x 1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 38.1 x 25.4
  • 保护
     
    过压、短路
  • 安全标准(设计要求)
     
    60335-1

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web