有源

VOF-40E系列

底架安装AC-DC电源

VOF-40E系列

概述

  • B类排放
  • II类
  • 空载功耗< 0.15W
  • 5,000米作业高度
  • 2倍峰值载荷能力
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

VOF-40E系列是采用2” x 3”(51 x 76mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些型号具有通用输入电压范围、高达48 Vdc额定输出电压和2倍峰值载荷能力。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种工业和ITE应用的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.7 x 2 x 0.94
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    68.58 x 50.8 x 23.9
  • 保护
     
    过压、短路
  • 安全标准(设计要求)
     
    60335-1

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-40E-5 30 5 6 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
VOF-40E-12 40 12 3.34 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
VOF-40E-15 40 15 2.67 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
VOF-40E-24 40 24 1.67 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
VOF-40E-36 40 36 1.11 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
VOF-40E-48 40 48 0.83 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web