NRND

VOF-450C-CFS系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-450C-CFS系列
VOF-450C-CFS系列其他图片

概述

  • 450W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 符合 CISPR22 EN 55022 B 类标准
  • 紧凑的金属盒封装,带风扇
  • 效率高达94%
  • 电源良好信号
  • 遥感

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VOF-450C-CFS系列是采用紧凑型金属盒封装并带有风扇的AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.3 x 3.39 x 1.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    160 x 86 x 43
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-450C-12-CFS 400 12 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-12-CFS
VOF-450C-15-CFS 400 15 26.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-15-CFS
VOF-450C-24-CFS 450 24 18.75 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-24-CFS
VOF-450C-27-CFS 450 27 16.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-27-CFS
VOF-450C-36-CFS 450 36 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-36-CFS
VOF-450C-48-CFS 450 48 9.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-450C-48-CFS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web